??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-34 - Grenouillère à lame, acier
Nomenclature
Emile Maurin 36-341-75
REF
Référence
36-341-75
F1
750 N
H1
27 mm
L1
128.5 mm
L2
70 mm
L3
47.5 mm
L4
45 mm
L5
12.5 mm
L6
17 mm
L7
6.5 mm
L8
26 mm
L9
22 mm
L10
16 mm
L11
7 mm
L12
1.5 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE