카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 36-371-82
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_37
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_37/36_371.prj},{NB=emile_maurin_36-371-82},{REF=36-371-82},{MAT=Acier},{V=1.000},{L1=82},{L2=38},{L3=16},{L4=13},{L5=35},{L6=48},{L7=12.7},{L8=55.0 / 57.3},{L9=14},{L10=35},{D1=5.5},{H1=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-371 - Grenouillère à lame acier avec ressort à torsion - Sans réceptacle
Nomenclature
Emile Maurin 36-371-82
REF
Référence
36-371-82
36-371-82
MAT
Matière
Acier
L1
82
82
mm
L2
38
38
mm
L3
16
mm
L4
13
mm
L5
35
mm
L6
48
mm
L7
12.7
mm
L8
min. / max.
55.0 / 57.3
55.0 / 57.3
mm
L9
14
mm
L10
35
mm
D1
5.5
mm
H1
14.5
14.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE