??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-42 - Grenouillère à crochet invisible, acier ou inox, fortes charges, avec trou pour cadenas
Nomenclature
Emile Maurin 36-425-400
REF
Référence
VERSION
MATIERE
POS
Position
W2
mm
Enter value for W2
mm
cm
inch
ft
F1
4000 N
L1
144 mm
L2
120.5 mm
L3
32 mm
L4
80.5 mm
L5
118 mm
L6
107.5 mm
L7
38 mm
L8
27 mm
L9
12 mm
L10
11.5 mm
L11
6.5 mm
L12
15 mm
D1
6.3 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
H3
46.5 mm
H4
45.0 mm
H5
20 mm
H6
32.5 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE