카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 36-473-100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_47
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_47/36_473.prj},{NB=emile_maurin_36-473-100_0_0},{REF=36-473-100},{POS=0},{SOCLE=Apparent},{VERSION=Avec trou},{F1=1000},{L1=67},{L2=56},{L3=19.5},{L4=31},{L5=54},{L6=51},{L7=26},{L8=14},{L9=7},{L10=4},{L11=5.5},{L12=0},{D1=4.2},{H1=18.5},{H2=8.5},{H3=21.5},{H4=25.5},{H5=25.5},{H6=22},{H7=14.3},{H8=8},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 831-100-SV-ST-1},{NORMNR=GN 831},{GROESSE=100},{W1=5.5},{AUSWAHL=0,12},{F=1000},{B1=25.5},{B2=22},{B3=26},{B4=14},{D=4.2},{M1=14.3},{M2=7.0},{M3=4},{M4=8},{R=51},{VER=1},{PPATH=36_473/36_473_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.055},{CTN=83089000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-473 - Grenouillère à crochet invisible acier - Socle apparent - Avec trou
Nomenclature
Emile Maurin 36-473-100
REF
Référence
36-473-100
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
SOCLE
Socle
Apparent
VERSION
Avec trou
F1
1000
N
L1
67
mm
L2
56
mm
L3
19.5
mm
L4
31
mm
L5
54
mm
L6
51
mm
L7
26
mm
L8
14
mm
L9
7
mm
L10
4
mm
L11
Course
5.5
mm
L12
mm
값 입력 L12
mm
cm
inch
ft
확인
D1
4.2
mm
H1
18.5
mm
H2
8.5
mm
H3
21.5
mm
H4
25.5
mm
H5
25.5
mm
H6
22
mm
H7
14.3
mm
H8
8
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE