??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-012 - Charnière à friction réglable aluminium anodisé noir - Petit modèle
Nomenclature
Emile Maurin 37-012-30
REF
Référence
37-012-30
ANGLE
°
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
21 mm
L4
15 mm
H1
5.3 mm
H2
3 mm
D1
8 mm
D2
3.5 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE