??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-109 - Charnière biseautée, noeud à plat, inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1091-50-70
REF
Référence
VERSION
ROT
°
L1
50 mm
L2
mm
L3
30 mm
L4
42 mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
D1
6 mm
D2
6.5 mm
H1
12 mm
H2
3 mm
NBTROUS
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE