카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-1802-45
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_180
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_180/37_1802.prj},{NB=emile_maurin_37-1802-45_0},{REF=37-1802-45},{PARTNUMBER=GN 235-NI-45-45-HB-GS},{ROT=0},{L1=45},{L2=45},{L3=21.0},{L4=16},{L7=25},{L8=5.3},{D1=5.3},{D2=4},{H1=13.0},{H2=5},{H3=9.5},{INFOS=INFOTEXTE},{H4=19.0},{M2=25},{WEIGHT=0.0864},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{OBVIS=SW},{PPATH=37_1802_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1802 - Charnière ajustable inox - Vertical - Horizontal
Nomenclature
Emile Maurin 37-1802-45
REF
Référence
37-1802-45
37-1802-45
ROT
Rotation
°
L1
45
45
mm
L2
45
45
mm
L3
21.0
21.0
mm
L4
16
16
mm
L7
25
25
mm
L8
5.3
5.3
mm
D1
5.3
5.3
mm
D2
4
4
mm
H1
13.0
13.0
mm
H2
5
5
mm
H3
9.5
9.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE