??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-215 - Charnière à friction à couple constant asymétrique, aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 37-2152-69-12,4
REF
Référence
ROT
Rotation
°
VERSION
H1
69.7 mm
H2
25 mm
H3
50 mm
L1
80 mm
L2
46 mm
L3
20.5 mm
L4
4.5 mm
D1
6.5 mm
CE
Couple le + élevé
Nm
CVA
Couple vers l'avant
Nm
CVAR
Couple vers l'arrière
Nm
F1
2000 N
F2
500 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE