카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-403-45
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_40
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_40/37_40.prj},{NB=emile_maurin_37-403-45_0},{REF=37-403-45},{MATIERE=Acier},{FORME=Gauche},{L1=44.5},{L2=31.8},{L3=6.4},{L4=0},{L5=13},{L6=1.3},{D1=6.4},{D2=3.2},{H1=25.5},{H2=19},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_40_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-40 - Charnière déboîtable
Nomenclature
Emile Maurin 37-403-45
REF
Référence
37-403-45
37-403-45
MATIERE
Acier
Acier
FORME
Gauche
Gauche
L1
44.5
mm
L2
31.8
mm
L3
6.4
mm
L4
Course
mm
값 입력 L4
Course
mm
cm
inch
ft
확인
L5
13
mm
L6
1.3
mm
D1
6.4
mm
D2
3.2
mm
H1
25.5
mm
H2
19
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE