카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-445-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_44
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_44/37_44.prj},{NB=emile_maurin_37-445-40},{REF=37-445-40},{VERSION=Couple asymétrique},{CHARNIERE=Gauche},{L1=15},{L2=9},{L3=7.8},{L4=3},{L5=7},{L6=2},{D1=5.1},{D2=3.05},{H1=31.7},{H2=15},{H3=9},{H4=8},{H5=8},{COUPLE=0.678},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_44_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-44 - Charnière à couple constant faible
Nomenclature
Emile Maurin 37-445-40
REF
Référence
37-445-40
37-445-40
VERSION
Couple asymétrique
Couple asymétrique
CHARNIERE
Gauche
Gauche
L1
15
mm
L2
9
mm
L3
7.8
mm
L4
3
mm
L5
7
mm
L6
2
mm
D1
5.1
mm
D2
3.05
mm
H1
31.7
mm
H2
15
mm
H3
9
mm
H4
8
mm
H5
8
mm
COUPLE
0.678
0.678
Nm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE