??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-527 - Charnière renforcée rivetée inox - Percée
Nomenclature
Emile Maurin 37-527-230
REF
Référence
37-527-230
ANGLE
mm
Wert eingeben für ANGLE
mm
cm
inch
ft
L1
230 mm
L2
155 mm
L3
45 mm
L4
15 mm
L5
30 mm
L6
15 mm
L7
4 mm
D1
10 mm
D2
6.5 mm
H1
65 mm
H2
38 mm
H3
30 mm
H4
39