??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-527 - Charnière renforcée rivetée inox - Percée
Nomenclature
Emile Maurin 37-527-230
REF
Référence
37-527-230
ANGLE
mm
Введите значение для ANGLE
mm
cm
inch
ft
L1
230 mm
L2
155 mm
L3
45 mm
L4
15 mm
L5
30 mm
L6
15 mm
L7
4 mm
D1
10 mm
D2
6.5 mm
H1
65 mm
H2
38 mm
H3
30 mm
H4
39