??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-852 - Charnière à ressort acier - Ressort fermant
Nomenclature
Emile Maurin 37-852-50
REF
Référence
37-852-50
L1
50 mm
L2
50 mm
L3
30 mm
L4
9 mm
H1
2 mm
D1
4 mm
D2
5 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE