??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-853 - Charnière à ressort inox - Ressort ouvrant
Nomenclature
Emile Maurin 37-853-50
REF
Référence
37-853-50
L1
50 mm
L2
50 mm
L3
30 mm
L4
9 mm
H1
2 mm
D1
4 mm
D2
5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE