카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-854-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_85
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_85/37_854.prj},{NB=emile_maurin_37-854-50},{REF=37-854-50},{L1=50},{L2=50},{L3=30},{L4=9},{H1=2},{D1=4},{D2=5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_854/37_854_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-854 - Charnière à ressort acier - Ressort fermant
Nomenclature
Emile Maurin 37-854-50
REF
Référence
37-854-50
L1
50
mm
L2
50
mm
L3
30
mm
L4
9
mm
H1
2
mm
D1
4
mm
D2
5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE