카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 410216-4X8
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410216.prj},{NB=bene_inox_410216-4X8},{REF=410216-4X8},{DXL=4x8},{MAT=Acier inoxydable A4},{IDNR=},{NENN=M4x8},{D=4.0},{L=8},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.000},{K=3.1},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=6.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 63
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 410216 - Cross recessed pan head screw with type "Z" - Stainless steel A4 - DIN 7985 - ISO 7045
Bill of material
Béné Inox 410216-4X8
REF
Référence
410216-4X8
410216-4X8
DXL
4x8
4x8
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
Screw nominal diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
8
8
mm
K
Head height
3.1
3.1
mm