카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 410232-10
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410232.prj},{NB=bene_inox_410232-10},{REF=410232-10},{D=M10},{D1=45},{D2=25},{D3=25},{L1=17.0},{H=45},{IDNR=},{DX=10.000},{D33=8.160},{P=1.500},{C=8.000},{G=3.000},{DG=7.700},{K=10.000},{M=12.000},{R1=4.000},{R2=1.000},{R3=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 410232 - Lifting eye screw
Bill of material
Béné Inox 410232-10
REF
Reference
410232-10
410232-10
D
M10
M10
D1
45
45
mm
D2
25
25
mm
D3
25
25
mm
L1
17.0
17.0
mm
H
45
45
mm