카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 42-091-3
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_09
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_09/42_09.prj},{NB=emile_maurin_42-091-3_0_0},{REF=42-091-3},{ROT1=0},{ROT2=0},{C1=3.62},{C2=2.26},{L1=49.5},{L2=54},{L3=24.75},{L4=3},{L5=13},{L6=19.4},{L7=23},{L8=11.5},{D1=4.1},{D2=M8},{D3=5},{D4=30},{H1=21.7},{H2=10},{H3=9.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=42_09/42_09_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-09 - Support d'écran inclinable et pivotant
Nomenclature
Emile Maurin 42-091-3
REF
Référence
42-091-3
ROT1
Rotation
°
ROT2
Rotation
°
C1
*Couple d'inclinaison
3.62
Nm
C2
*Couple de pivotement
2.26
Nm
L1
49.5
mm
L2
54
mm
L3
24.75
mm
L4
3
mm
L5
13
mm
L6
19.4
mm
L7
23
mm
L8
11.5
mm
D1
4.1
mm
D2
M8
D3
5
mm
D4
30
mm
H1
21.7
mm
H2
10
mm
H3
9.2
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE