??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-23 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple, fin
Nomenclature
Emile Maurin 42-231-15-450
REF
Référence
ROT1
Rotation
°
ROT2
Rotation
°
ROT3
Rotation
°
COL
Couleur
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
C3
*Couple de pivotement de l'écran
Nm
F1
*Effort de déplacement du bras
Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
245 mm
L5
215 mm
L6
49.9 mm
L7
21 mm
L8
mm
L9
50 mm
D1
5.2 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE