카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 42-231-15-450
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_23
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_23/42_23.prj},{NB=emile_maurin_42-231-15-450_0_0_0},{REF=42-231-15-450},{ROT1=0},{ROT2=0},{ROT3=0},{COL=Noir},{C1=15.4},{C2=2.26},{C3=3.4},{F1=33.8},{L1=100},{L2=75},{L3=115},{L4=245},{L5=215},{L6=49.9},{L7=21},{L8=450},{L9=50},{D1=5.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=42_23/42_23_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-23 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple, fin
Nomenclature
Emile Maurin 42-231-15-450
REF
Référence
42-231-15-450
42-231-15-450
ROT1
Rotation
°
ROT2
Rotation
°
ROT3
Rotation
°
COL
Couleur
Noir
Noir
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
15.4
15.4
Nm
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
2.26
2.26
Nm
C3
*Couple de pivotement de l'écran
3.4
3.4
Nm
F1
*Effort de déplacement du bras
33.8
33.8
Nm
L1
100
mm
L2
75
mm
L3
115
mm
L4
245
mm
L5
215
mm
L6
49.9
mm
L7
21
mm
L8
450
450
mm
L9
50
mm
D1
5.2
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE