??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-27 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple, réglable en hauteur
Nomenclature
Emile Maurin 42-274-15
REF
Référence
ROT1
Rotation
°
ROT2
Rotation
°
ROT3
Rotation
°
COL
Couleur
VERSION
FINITION
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
C3
*Couple de pivotement de l'écran
4.3 Nm
C4
*Couple de pivotement du bras
6 Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
24.5 mm
L5
38 mm
L6
443 mm
D1
5.2 mm
D2
M5
H1
172 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE