??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 432044 - Charnière marine - Inox 316
Nomenclature
Béné Inox 432044-36X76
REF
Référence
432044-36X76
AXB
36 x 76
C
2 mm
D
4 mm
S
6.7 mm
NBR
6