??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 432044 - Charnière marine - Inox 316
Bill of material
Béné Inox 432044-36X76
REF
Référence
432044-36X76
AXB
36 x 76
C
2 mm
D
4 mm
S
6.7 mm
NBR
6