??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 432046 - Charnière marine - Inox 316
Bill of material
Béné Inox 432046-40X137
REF
Référence
432046-40X137
AXB
40 x 137
C
2 mm
D
5 mm
S
6.7 mm
NBR
6