??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 432048 - Charnière marine - Inox 316
Bill of material
Béné Inox 432048-38X71
REF
Référence
432048-38X71
AXB
38 x 71
C
2 mm
D
3 mm
S
6.7 mm
NBR
6