??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 45220 - SELF CLINCHING STUDS SMOOTH
Bill of material
Emile Maurin 45220V-TPS-4MM-8
REF
Référence
D
TOLE
Epaisseur mini
1,00 mm
L
+/- 0,40
mm
E
+/- 0,40
mm
DIA
Ø perçage (+0,08)
mm
S
max
2,29 mm
B
+/-0,05
mm
D2
+/-0,15
mm
DIS
Distance minimale centre du trou/bord de tôle
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE