카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 45220V-TPS-4MM-8
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
piece_auto_sertissable
goujon
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/piece_auto_sertissable/goujon/45220.prj},{NB=emile_maurin_45220V-TPS-4MM-8 l},{VERS=1},{ZTN=73182900},{EAN=4016111906656},{G1=4.000},{ELHELP=8.000},{EKB=1.00},{ELDHELP=4.50},{EBT=0.00},{EA=0.0},{EBHELP=4.000},{ED2HELP=2.820},{EEHELP=6.120},{EGL=2.29},{EC=0.00},{EARL=7.1},{EBHA=19},{EEA=22.0},{EAA=890},{EVA=0.0},{EES=26.4},{EAS=1540},{EVS=0.0},{ARTNR=10.470.040.008},{BEZ=Einpressbolzen V-TPS Edelstahl},{MAT1=Edelstahl },{MAT2=xxx},{AU=xxx},{INFOPDF=PDF},{EMAT=Edelstahl 300er Serie},{EL=8,0 ±0,4},{ELD=4,5 +0,08},{EB=4 ±0,05},{ED2=2,82 ±0,15},{EE=6,12 ±0,4},{SU=xxx},{EEHS=66},{REF=45220V-TPS-4MM-8},{D=M4},{TOLE=1,00},{L=8},{E=6,12},{DIA=4,50},{S=2,29},{B=4,00},{D2=2,82},{DIS=7,10},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=l}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 45220 - Goujon à sertir à la presse lisse - Inox AISI 300
Bill of material
Emile Maurin 45220V-TPS-4MM-8
REF
Référence
45220V-TPS-4MM-8
45220V-TPS-4MM-8
D
M4
M4
TOLE
Epaisseur mini
1,00
mm
L
+/- 0,40
8
8
mm
E
+/- 0,40
6,12
6,12
mm
DIA
Ø perçage (+0,08)
4,50
4,50
mm
S
max
2,29
mm
B
+/-0,05
4,00
4,00
mm
D2
+/-0,15
2,82
2,82
mm
DIS
Distance minimale centre du trou/bord de tôle
7,10
7,10
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE