??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 61302 - Vérin pneumatique 1/4 de tour petit diamètre, double effet - Inox
Nomenclature
Béné Inox 261302-70SG
REF
Référence
261302-70SG
DNVANNE
25 à 76 mm
DNVANNEPOUCES
1" à 3" pouces
D
85 mm
L
151 mm
ENTRAINEMENT
méplat 8 mm
POIDS
2.95 kg