카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 7027110
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70271.prj},{NB=emile_maurin_7027110},{REF=7027110},{MAT=Acier 200HV},{D=10},{D1=10.5},{D2=30},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 70271 - Rondelle plate large grade A - ISO 7093 - Acier 200HV - Zn
Bill of material
Emile Maurin 7027110
REF
Reference
7027110
7027110
MAT
Matière
Acier 200HV
D
10
10
mm
D1
10.5
10.5
mm
D2
30
30
mm
S
2.5
2.5
mm