카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 273223-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
01 - Mesure de la pression
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/04_mesure_et_instrumentation/01_mesure_de_la_pression/7322.prj},{NB=bene_inox_273223-40},{REF=273223-40},{P=0 / 40},{DIA=Ø 100},{RAC=SMS-F 38},{INFOS=INFOTEXTE},{REQUEST=Request},{DIA1=1\"1/2},{X=3.000},{Y=2.000},{VERS=2.000},{RAC1=38.000},{DIA2=100.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=7322/7322_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 7322 - Stainless steel pressure gauge with mounted diaphragm seal - Male SMS connection
Bill of material
Béné Inox 273223-40
REF
Référence
273223-40
273223-40
P
Pression
0 / 40
0 / 40
bar
DIA
Diamètre
Ø 100
Ø 100
RAC
Raccordement
SMS-F 38
SMS-F 38
mm