카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 273232-60
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
01 - Mesure de la pression
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/04_mesure_et_instrumentation/01_mesure_de_la_pression/7323.prj},{NB=béné_inox_273232-60},{REF=273232-60},{D=Ø 63 (1/4\" BSPP)},{X1=Ø 63},{X2=63.000},{P=0 / 60},{P1=60.000},{X=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=7323/7323_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 7323 - Stainless steel pressure gauge with mounted diaphragm seal - Male BSPP connection
Bill of material
Béné Inox 273232-60
REF
Référence
273232-60
273232-60
D
Diamètre (Raccordement)
Ø 63 (1/4" BSPP)
Ø 63 (1/4" BSPP)
mm
P
Pression
0 / 60
0 / 60
bar