카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-015-15
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_01.prj},{NB=emile_maurin_92-015-15},{REF=92-015-15},{PARTNUMBER=GN 131-B15-B15-2-NI},{NORMNR=GN 131},{D11=15.00},{D22=15},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L=64},{M=20},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{O=11.000},{M1=17.510},{M2=14.000},{K1=21.000},{K2=9.000},{P=3.000},{S=1.400},{R=7.000},{T=5.250},{OB=Edelstahl},{WEIGHT=0.190},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1=15},{D2=15},{D3=M6},{L1=64},{L2=25},{L3=20},{D1X=B15},{D2X=B15},{MANETTE=92-911-M 6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-01 - Connecteur de tube en croix petit modèle, inox, monobloc
Nomenclature
Emile Maurin 92-015-15
REF
Référence
92-015-15
92-015-15
D1
15
15
mm
D2
15
15
mm
D3
M6
L1
64
mm
L2
Longueur de serrage
25
mm
L3
20
mm
MANETTE
Manette indexable (réf. à commander)
92-911-M 6-22
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE