카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-035-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_035.prj},{NB=emile_maurin_92-035-30},{REF=92-035-30},{D1=30},{D2=30},{D3=M8},{L1=104},{L2=40},{L3=33},{L4=37},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=B30},{D22=B30},{WEIGHT=0.2960},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 132.5-B30-B30-40-A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-035 - Connecteur de tube en croix inox - Sans étanchéité
Nomenclature
Emile Maurin 92-035-30
REF
Référence
92-035-30
92-035-30
D1
30
30
mm
D2
30
30
mm
D3
M8
M8
L1
104
104
mm
L2
40
40
mm
L3
33
33
mm
L4
37
37
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE