카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-1041-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_104.prj},{NB=emile_maurin_92-1041-30},{REF=92-1041-30},{L1=30},{L2=0},{L3=23.5},{L4=0.0},{L5=7},{L6=6},{D1=M6},{D2=10.5},{D3=9.9},{D4=10.5},{H1=24.5},{H2=35.0},{TAILLE=0},{INFOS=INFOTEXTE},{SW=5},{SWH=3.0},{D3H=11.25},{R1=10.50},{R2=10.90},{WEIGHT=0.110},{ECCN=73182900},{PARTNUMBER=511.1-M6-30-S},{NORMNR=GN 511.1},{H3=MIN},{KLEMM=30},{D11=6},{D1X=1.25},{VERS=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-104 - Kit de serrage pour connecteur de tube articulé
Nomenclature
Emile Maurin 92-1041-30
REF
Référence
92-1041-30
92-1041-30
L1
30
30
mm
L2
0
0
L3
23.5
23.5
mm
L4
0.0
0.0
L5
7
7
mm
L6
6
6
mm
D1
M6
M6
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
9.9
9.9
mm
D4
10.5
10.5
mm
H1
24.5
mm
H2
35.0
35.0
mm
TAILLE
0
0
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE