카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-1110-15-10X1
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_111.prj},{NB=emile_maurin_92-1110-15-10X1},{REF=92-1110-15-10X1},{D1=15},{D2=M10x1},{L1=35},{L2=10.0},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{D22=10X1},{D11=D15},{PARTNUMBER=GN 480.8-D15-M10x1},{NORMNR=GN 480.8},{D1X=15.000},{D2X=10.000},{VER=1},{P=1.000},{X=0.750},{Y=7.000},{WEIGHT=0.029},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-111 - Adaptateur taraudé-taraudé, inox
Nomenclature
Emile Maurin 92-1110-15-10X1
REF
Référence
92-1110-15-10X1
92-1110-15-10X1
D1
h9
15
15
mm
D2
M10x1
M10x1
L1
35
35
mm
L2
10.0
10.0
mm
S1
13
13
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE