??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-1202 - Support à trois appuis, technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1202-48
REF
Référence
VERSION
3 appuis
D1
mm
D2
80 mm
D3
400 mm
D4
430 mm
D5
M16
H1
185 mm
H2
85 mm
H3
58 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE