카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-1202-48
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_1202.prj},{NB=emile_maurin_92-1202-48},{REF=92-1202-48},{CODE=419591},{DESCRIPTION=BAS3-48-SST},{DIM011=3,'48.3'},{WEIGHT=790},{PPATH=92_1202/92_1202_asmtpl.prj},{VERSION=3 appuis},{D1=48.3},{D2=80},{D3=400},{D4=430},{D5=M16},{H1=185},{H2=85},{H3=58},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-1202 - Support à trois appuis, technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1202-48
REF
Référence
92-1202-48
92-1202-48
VERSION
3 appuis
D1
48.3
48.3
mm
D2
80
mm
D3
400
mm
D4
430
mm
D5
M16
H1
185
mm
H2
85
mm
H3
58
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE