카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-1212-48-42
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_1212.prj},{NB=emile_maurin_92-1212-48-42},{REF=92-1212-48-42},{CODE=419619},{DESCRIPTION=BAG2-120-48-42-SST},{DIM01=48.3},{DIM02=1\" 1/2},{DIM03=42.4},{DIM04=1\" 1/4},{DIM011=3,'48.3',4,'1\"1/2'},{DIM021=1,'42.4',2,'1\"1/4'},{WEIGHT=730},{PPATH=92_1212/92_1212_asmtpl.prj},{VERSION=A 120°},{D1=48.3},{D2=80},{D3=400},{D4=430},{D5=M16},{D6=42},{D7=60},{H1=185},{H2=85},{H3=58},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-1212 - Support avec renvoi, à deux appuis, à 120°, technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1212-48-42
REF
Référence
92-1212-48-42
92-1212-48-42
VERSION
A 120°
D1
48.3
48.3
mm
D2
80
mm
D3
400
mm
D4
430
mm
D5
M16
D6
+0.3
42
42
D7
60
H1
185
mm
H2
85
mm
H3
58
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE