??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-14 - Connecteur de tube à embase petit modèle aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-147-18
REF
Référence
MAT
Matière
D1
D2
5.5 mm
D3
M6
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
25 mm
L4
50 mm
L5
38 mm
L6
35 mm
H1
7 mm
H2
18 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à comander)
92-911-M6-22
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE