카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-155-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_155.prj},{NB=emile_maurin_92-155-30},{REF=92-155-30},{D1=30},{D2=6.5},{D3=M8},{L1=65.0},{L2=40},{L3=37},{L4=71},{L5=53},{L6=52},{L7=35},{H1=7},{H2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 146.5-B30-40-A},{D11=B30},{WEIGHT=0.2700},{CTN=73072210},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-155 - Connecteur de tube à embase inox - 4 trous de fixation - Sans étanchéité
Nomenclature
Emile Maurin 92-155-30
REF
Référence
92-155-30
92-155-30
D1
30
30
mm
D2
6.5
6.5
mm
D3
M8
M8
L1
65.0
65.0
mm
L2
40
40
mm
L3
37
37
mm
L4
71
71
mm
L5
53
53
mm
L6
52
52
mm
L7
35
35
mm
H1
7
7
mm
H2
30
30
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE