??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-16 - Connecteur de tube à embase inox monobloc avec 4 trous de fixation
Nomenclature
Emile Maurin 92-165-30
REF
Référence
FIXATION
2 Trous
VERSION
D1
30
D2
6.5
D3
M8
L1
65 mm
L2
40 mm
L3
37 mm
L4
71 mm
L5
53 mm
L6
52 mm
H1
7 mm
H2
30 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
VERS