카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-1631-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_163.prj},{NB=emile_maurin_92-1631-30},{REF=92-1631-30},{COULEUR=Noir},{D1=30},{D2=6.5},{D3=M8},{H1=61.5},{H2=8},{H3=30},{H4=50.0},{L1=80},{L2=49.5},{L3=60},{L4=44.5},{L5=27},{L6=44},{C1=12},{F1=1800},{M1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=92_163/92_163_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-163 - Connecteur de tube à embase technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1631-30
REF
Référence
92-1631-30
92-1631-30
COULEUR
Noir
Noir
D1
30
30
mm
D2
6.5
6.5
mm
D3
M8
M8
H1
61.5
61.5
mm
H2
8
8
mm
H3
30
30
mm
H4
50.0
50.0
mm
L1
80
80
mm
L2
49.5
49.5
mm
L3
60
60
mm
L4
44.5
44.5
mm
L5
27
27
mm
L6
44
44
mm
C1
12
12
Nm
F1
1800
1800
N
M1
27
27
Nm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE