??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-173 - Embase articulée technopolymère, avec 4 trous de fixation, Lisse, noir
Nomenclature
Emile Maurin 92-1732-40
REF
Référence
VERSION
COULEUR
L1
40 mm
L2
20 mm
L3
75 mm
L4
60 mm
D1
M8
D2
6.5 mm
H1
54 mm
H2
8 mm
H3
33 mm
C1
12 Nm
M1
Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE