??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-189 - Connecteur de tube articulé technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1892-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
M8
H1
54 mm
L1
45 mm
L2
142 mm
L3
56 mm
L4
42 mm
L5
20.5 mm
L6
44.5 mm
L7
27 mm
L8
44 mm
C1
*
12 Nm
F1
*
3000 N
M1
*
33 Nm
M2
*
Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE