??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-30 - Connecteur de tube en T petit modèle aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-307-18
REF
Référence
MAT
Matière
D1
D2
D3
M6
L1
61 mm
L2
25 mm
L3
34.5 mm
L4
39 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M6-22
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE