카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-305-15
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_30_2.prj},{NB=emile_maurin_92-305-15},{REF=92-305-15},{D1=15},{D2=15},{D3=M6},{L1=61},{L2=25},{L3=34.5},{L4=39},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{NORMNR=GN 191},{D11=15},{D22=15},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NDM=6},{KDM=4.771},{K1=17.080},{K2=26.500},{L33=44.000},{L444=53.000},{K3=3.000},{S=11.500},{S1=5.780},{L5=7.250},{L6=6.890},{L7=4.000},{L8=14.890},{L9=17.000},{S2=10.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-30 - Connecteur de tube en T petit modèle, inox
Nomenclature
Emile Maurin 92-305-15
REF
Référence
92-305-15
92-305-15
D1
15
15
mm
D2
15
15
mm
D3
M6
L1
61
mm
L2
longueur serrage
25
mm
L3
34.5
mm
L4
39
mm
MANETTE
Manette indexable (rèf. à commander)
92-911-M6-22
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE