카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-457-50-76
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_45.prj},{NB=emile_maurin_92-457-50-76},{REF=92-457-50-76},{MAT=Aluminium naturel},{S1=50},{D1=M 10},{L1=98},{L2=76},{L3=70},{L4=73},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{D111=50},{OB=BL},{B=50.000},{V=50.000},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NDM=10.000},{FORM=2},{FORMX= 1, 'D1', 2, 'S'},{NORMNR=GN 241},{KDM=8.157},{AA=5.500},{S2=17.000},{S22=16.500},{A=4.500},{B2=85.000},{C=2.500},{D3=58.000},{E=50.200},{F=85.000},{G=2.500},{H=3.000},{I=48.000},{J=10.000},{JJ=9.500},{K2=19.000},{M=1.000},{N=56.000},{S3=9.240},{O=7.667},{P2=5.000},{Z=0.500},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-45 - Raccord de tube carré
Nomenclature
Emile Maurin 92-457-50-76
REF
Référence
92-457-50-76
92-457-50-76
MAT
Matière
Aluminium naturel
Aluminium naturel
S1
50
50
mm
D1
M 10
M 10
L1
98
98
mm
L2
76
76
mm
L3
70
70
mm
L4
73
73
mm
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M10-63
92-911-M10-63
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
VER
1