??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-539 - Connecteur de tube articulé petit modèle inox
Nomenclature
Emile Maurin 92-539-15
REF
Référence
D1
mm
D2
6.5 mm
D3
M6 mm
D4
M6 mm
L1
61 mm
L2
31.5 mm
L3
25 mm
L4
48.5 mm
H1
34.5 mm
H2
12.5 mm
S1
10 mm
MANETTE
indexable (rèf à commander)
92-911-6-22
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE