??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-559 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium inox - Perpendiculaire
Nomenclature
Emile Maurin 92-559-15
REF
Référence
D1
D2
6.5 mm
D3
M6 mm
D4
M6 mm
L1
64 mm
L2
25 mm
L4
29.5 mm
H1
25 mm
H2
12.5 mm
S1
10 mm
MANETTE
indexable (ref à commander)
92-912-6-22
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE