??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-609 - Connecteur de tube articulé petit modèle inox à embase
Nomenclature
Emile Maurin 92-609-15
REF
Référence
D1
mm
D2
5.5 mm
D3
M6 mm
L1
72.5 mm
L2
31.5 mm
L3
25 mm
L4
7 mm
L5
48.5 mm
L6
24 mm
L7
35 mm
H1
34.5 mm
H2
50 mm
H3
38 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE